Magnetventilspole, BL024D, Kabel, Matespenning [V] DC: 24, Multipakk
018Z0291
Elektrisk kobling: Kabel, Matespenning [V] DC: 24, Kapslingsgrad IP: IP65
018Z0291
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
| Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deleprogramnavn | EV260B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 01 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrisk kobling | Kabel |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Farge | Blå |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kabellengde [m] | 2.000 m |
| Kabellengde [m] | 78.74 in |
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
| Kapslingsgrad Nema (~) | 4 |
| Material Description | ESIC SIGNALOMFORMER 4-20MA |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Matespenning [V] DC | 24.00 V |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 122 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Magnetventilspole |
| Produkttilbehør | Magnetventilspole-tilbehør |
| Produkttype | BL024D |
| Rel. Fuktighet [% RH] [Maks] | 100 % RH |
| Rel. Fuktighet [% RH][Min] | 0 % RH |
| Servicebar | Nei |
| Spolefesting | Mutter og lås |
| Spoletilkobling | KABEL |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strømforbruk [W] DC | 23.0 W |
| Typedesign | BL024D |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.782 Kilogram |
| Nettovekt | 0.757 Kilogram |
| Volume | 1.688 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423030132 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |