Danfoss logo
BK coil - Connection box - 018Z6987

Magnetventilspole, BK024D, Koblingsboks, Matespenning [V] DC: 24, Multipakk

018Z6987

Elektrisk kobling: Koblingsboks, Matespenning [V] DC: 24, Kapslingsgrad IP: IP00

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Antall per emballasjeformat25 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnEV260B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk koblingKoblingsboks
Elektrisk koblingsstørrelsePg 13.5
Elektrisk kontaktSkrudd kabelgjennomføring
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FargeBlå
GodkjenningCEEACUA
In scope of WEEEYes
Kabeldiameter [mm] [maks.]11.0 mm
Kabeldiameter [mm] [min.]6.0 mm
Kapslingsgrad IPIP00
Kapslingsgrad Nema (~)0
Lederområde [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionCoil BK024D 24V DC T-Box
Matespenning [V] DC24.00 V
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]122 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventilspole
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeBK024D
Rel. Fuktighet [% RH] [Maks]97 % RH
Rel. Fuktighet [% RH][Min]0 % RH
Rel. FuktighetstilstanderIkke-kondenserende
Reservedelnummer018Z6987
SCIP dossier produktnavnSolenoid coils
ServicebarNei
SpolefestingMutter og lås
SpoletilkoblingKoblingsboks
SpoletypeI
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W] DC23.0 W
TypedesignBK024D

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.656 Kilogram
Nettovekt0.623 Kilogram
Volume0.52 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423056323
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm