Magnetventilspole, BH230CS, Koblingsboks, Forsyningsspenning [V] AC: 230, Multipakk
018F7301
Elektrisk kobling: Koblingsboks, Forsyningsspenning [V] AC: 230, Kapslingsgrad IP: IP67
018F7301
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
| Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deleprogramnavn | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV250BEV251B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrisk kobl. kommentarer | Med likeretter |
| Elektrisk kobling | Koblingsboks |
| Elektrisk koblingsstørrelse | Pg 13.5 |
| Elektrisk kontakt | Skrudd kabelgjennomføring |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Farge | Blå |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V] | 230 V |
| Forsyningsspenning 60 Hz Maks [V] | 230 V |
| Forsyningsspenningstoleranse [%] [maks.] | 10 % RH |
| Forsyningsspenningstoleranse [%] [min.] | -10 % RH |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Godkjenning | CEEACUA |
| In scope of WEEE | Yes |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Material Description | BB(BN)SPOLE 220/230V 50HZ 20W- |
| Mer informasjon: | Brumfri |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 120 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Magnetventilspole |
| Produkttilbehør | Magnetventilspole-tilbehør |
| Produkttype | BH230CS |
| Rel. Fuktighet [% RH] [Maks] | 100 % RH |
| Rel. Fuktighet [% RH][Min] | 0 % RH |
| Reservedelnummer | 018F7301 |
| SCIP dossier produktnavn | Solenoid coils |
| Servicebar | Nei |
| Spolefesting | Påklipsing |
| Spoletilkobling | Koblingsboks med likeretter |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strømforbruk [W] 50Hz | 22.0 W |
| Strømforbruk [W] 60Hz | 22.0 W |
| Strømforbruk 50Hz [VA] | 24.0 VA |
| Strømforbruk 60Hz [VA] | 24.0 VA |
| Typedesign | BH230CS |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.684 Kilogram |
| Nettovekt | 0.64 Kilogram |
| Volume | 0.854 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423182435 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |