Danfoss logo
BA high performance coil

Magnetventilspole, BC230C, DIN-spade, Forsyningsspenning [V] AC: 220 - 230, Multipakk

042N7518

Elektrisk kobling: DIN-spade, Forsyningsspenning [V] AC: 220 - 230, Kapslingsgrad IP: IP00

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Antall per emballasjeformat45 stk.
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk koblingDIN-spade
Elektrisk koblingsstandardEN175301-803
Elektrisk koblingsstørrelse6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk kontakt3 x spader
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FargeBlå
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]230 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]220 V
Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V]230 V
Forsyningsspenning 50 Hz Min [V]220 V
Forsyningsspenning 60 Hz Maks [V]230 V
Forsyningsspenning 60 Hz Min [V]220 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
In scope of WEEEYes
Egenskaper
Verdi
Kapslingsgrad IPIP00
Material DescriptionBA SPOLE 220V 50/60HZ 11W. +PACK EVRF
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]104 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventilspole
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeBC230C
Rel. Fuktighet [% RH] [Maks]97 % RH
Rel. Fuktighet [% RH][Min]0 % RH
Rel. FuktighetstilstanderIkke-kondenserende
SCIP dossier produktnavn042N7518
ServicebarNei
SpoletilkoblingDIN-spade
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W] 50Hz12.0 W
Strømforbruk [W] 60Hz9.5 W
Strømforbruk 50Hz [VA]25.0 VA
Strømforbruk 60Hz [VA]19.0 VA
TypedesignBC230C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.176 Kilogram
Nettovekt0.163 Kilogram
Volume0.12 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702422030782
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm