Danfoss logo
BC024D, Coil BC024D 24V DC_042N7453

Magnetventilspole, BC024D, DIN-spade, Matespenning [V] DC: 24, Multipakk

042N7453

Elektrisk kobling: DIN-spade, Matespenning [V] DC: 24, Kapslingsgrad IP: IP00

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Antall per emballasjeformat50 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk koblingDIN-spade
Elektrisk koblingsstandardEN175301-803
Elektrisk koblingsstørrelse6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk kontakt3 x spader
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FargeBlå
GodkjenningCEEACUA
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP00
Material DescriptionCoil BC024D 24V DC
Egenskaper
Verdi
Matespenning [V] DC24.00 V
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]122 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventilspole
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeBC024D
Rel. Fuktighet [% RH] [Maks]97 % RH
Rel. Fuktighet [% RH][Min]0 % RH
Rel. FuktighetstilstanderIkke-kondenserende
Reservedelnummer042N7453
ServicebarNei
SpolefestingMutter og lås
SpoletilkoblingDIN-spade
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W] DC10.5 W
TypedesignBC024D

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.254 Kilogram
Nettovekt0.234 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.198 Liter
EAN/UPC5702423030415