Danfoss logo
BA high performance coil

Magnetventilspole, BA220B, DIN-spade, Forsyningsspenning [V] AC: 220, Industripakning

042N8523

Elektrisk kobling: DIN-spade, Forsyningsspenning [V] AC: 220, Kapslingsgrad IP: IP00

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Antall per emballasjeformat50 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B
Deler inkludertMutterHurtigfeste
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk koblingDIN-spade
Elektrisk koblingsstandardEN175301-803
Elektrisk koblingsstørrelse6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk kontakt3 x spader
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FargeBlå
Forsyningsspenning [V] AC220 V
Forsyningsspenning 60 Hz Maks [V]220 V
Frekvens [Hz]60 Hz
Identisk produkt042N7523
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP00
Material DescriptionCoil BA220B 220V 60Hz I/P 50
Egenskaper
Verdi
MerkedataKontinuerlig
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]104 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventilspole
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeBA220B
Rel. Fuktighet [% RH] [Maks]97 % RH
Rel. Fuktighet [% RH][Min]0 % RH
Rel. FuktighetstilstanderIkke-kondenserende
SCIP dossier produktnavnSolenoid coils
ServicebarNei
Spoledesign standardVDE 0580
SpolefestingMutter og lås
SpoletilkoblingDIN-spade
Spoleviklingens isolasjonsklasseKlasse H iht. IEC 85
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W] 60Hz11.0 W
Strømforbruk 60Hz [VA]21.0 VA
TypedesignBA220B

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.162 Kilogram
Nettovekt0.152 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.24 Liter
EAN/UPC5702423029174