Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

Magnetventilspole, AS230CS, DIN-spade, Forsyningsspenning [V] AC: 220, Multipakk

042N7604

Elektrisk kobling: DIN-spade, Forsyningsspenning [V] AC: 220, Kapslingsgrad IP: IP00

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse9 mm
Antall per emballasjeformat24 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnEV220S
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk koblingDIN-spade
Elektrisk koblingsstandardEN175301-803
Elektrisk koblingsstørrelse6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk kontakt3 x spader
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FargeBlå
Forsyningsspenning [V] AC220 V
Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V]220 V
Forsyningsspenning 60 Hz Maks [V]220 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkjenningUA
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP00
Material DescriptionCoil AS220AS 220V 50Hz Only for CSV
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]131 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-4 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventilspole
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeAS230CS
Rel. Fuktighet [% RH] [Maks]97 % RH
Rel. Fuktighet [% RH][Min]0 % RH
Rel. FuktighetstilstanderIkke-kondenserende
Reservedelnummer042N7604
SamsvarEN 60730-1
SCIP dossier produktnavnEVR 2-8 (NO)
ServicebarNei
SpolefestingPåklipsing
SpoletilkoblingDIN-spade
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W] 50Hz6.0 W
Strømforbruk [W] 60Hz6.0 W
Strømforbruk 50Hz [VA]12.0 VA
TypedesignAS230CS

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.12 Kilogram
Nettovekt0.11 Kilogram
Volume0.087 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428990868
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm