Danfoss logo
BA high performance coil

Magnetventilspole, BA230A, DIN-spade, Forsyningsspenning [V] AC: 220 - 230, Multipakk

042N7556

Elektrisk kobling: DIN-spade, Forsyningsspenning [V] AC: 220 - 230, Frekvens [Hz]: 50 Hz, Kapslingsgrad IP: IP20

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Antall per emballasjeformat48 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B
Deler inkludertHette
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk koblingDIN-spade
Elektrisk koblingsstandardEN175301-803
Elektrisk koblingsstørrelse6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk kontakt3 x spader
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FargeBlå
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]230 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]220 V
Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V]230 V
Forsyningsspenning 50 Hz Min [V]220 V
Frekvens [Hz]50 Hz
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP20
Kapslingsgrad Nema (~)1
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionCoil BA230A 220-230V 50Hz Cap IP48
MerkedataKontinuerlig
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]104 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventilspole
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeBA230A
Rel. Fuktighet [% RH] [Maks]97 % RH
Rel. Fuktighet [% RH][Min]0 % RH
Rel. FuktighetstilstanderIkke-kondenserende
SCIP dossier produktnavnSolenoid coils
ServicebarNei
Spoledesign standardVDE 0580
SpolefestingMutter og lås
SpoletilkoblingDIN-spade
Spoleviklingens isolasjonsklasseKlasse H iht. IEC 85
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W] 50Hz12.0 W
Strømforbruk 50Hz [VA]22.0 VA
TypedesignBA230A

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.18 Kilogram
Nettovekt0.16 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.198 Liter
EAN/UPC5702423015863