Danfoss logo
BA high performance coil

Magnetventilspole, BA240A, DIN-spade, Forsyningsspenning [V] AC: 240, Multipakk

042N7502

Elektrisk kobling: DIN-spade, Forsyningsspenning [V] AC: 240, Frekvens [Hz]: 50 Hz, Kapslingsgrad IP: IP00

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Antall per emballasjeformat45 stk.
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B
Deler inkludertMutterHurtigfeste
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk koblingDIN-spade
Elektrisk koblingsstandardEN175301-803
Elektrisk koblingsstørrelse6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk kontakt3 x spader
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FargeBlå
Forsyningsspenning [V] AC240 V
Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V]240 V
Frekvens [Hz]50 Hz
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP00
Material DescriptionBA SPOLE 230/250V50HZ 9W17VA
Egenskaper
Verdi
MerkedataKontinuerlig
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]104 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventilspole
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeBA240A
Rel. Fuktighet [% RH] [Maks]97 % RH
Rel. Fuktighet [% RH][Min]0 % RH
Rel. FuktighetstilstanderIkke-kondenserende
SCIP dossier produktnavnSolenoid coils
ServicebarNei
Spoledesign standardVDE 0580
SpolefestingMutter og lås
SpoletilkoblingDIN-spade
Spoleviklingens isolasjonsklasseKlasse H iht. IEC 85
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W] 50Hz10.0 W
Strømforbruk 50Hz [VA]20.0 VA
TypedesignBA240A

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.173 Kilogram
Nettovekt0.159 Kilogram
Volume0.12 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423022267
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm