Danfoss logo
AM Compact coil

Magnetventilspole, AP024B, DIN-spade, Forsyningsspenning [V] AC: 24, Multipakk

042N4293

Elektrisk kobling: DIN-spade, Forsyningsspenning [V] AC: 24, Kapslingsgrad IP: IP00

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse9 mm
Antall per emballasjeformat24 stk.
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnEV210AEV220AEV310A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk koblingDIN-spade
Elektrisk koblingsstandardEN175301-803
Elektrisk koblingsstørrelse6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk kontakt3 x spader
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FargeSvart
Forsyningsspenning [V] AC24 V
Forsyningsspenning 60 Hz Maks [V]24 V
Forsyningsspenningstoleranse [%] [maks.]10 % RH
Forsyningsspenningstoleranse [%] [min.]-10 % RH
Frekvens [Hz]60 Hz
GodkjenningUAcURus
In scope of WEEEYes
Egenskaper
Verdi
Kapslingsgrad IPIP00
Material DescriptionCoil AP024B 24V 60Hz ULR
MerkedataKontinuerlig
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]122 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventilspole
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeAP024B
ServicebarNei
Spoledesign standardVDE 0580
SpolefestingFingerskrue
SpoletilkoblingDIN-spade
Spoleviklingens isolasjonsklasseKlasse H iht. IEC 85
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W] 60Hz5.0 W
Strømforbruk 60Hz [VA]11.0 VA
TypedesignAP024B
UL godkjenningsfilnavnMH29671
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.115 Kilogram
Nettovekt0.104 Kilogram
Volume0.09 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428046046
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm