Magnetventilspole, AZ230CS, DIN-spade, Multipakk
042N4207
Elektrisk kobling: DIN-spade, Kapslingsgrad IP: IP00
042N4207
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse | 9 mm |
| Antall per emballasjeformat | 24 stk. |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deleprogramnavn | Axium valve |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kobling | DIN-spade |
| Elektrisk koblingsstandard | EN175301-803 |
| Elektrisk koblingsstørrelse | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Elektrisk kontakt | 3 x spader |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Farge | Blå |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V] | 230 V |
| Forsyningsspenning 60 Hz Maks [V] | 230 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Kapslingsgrad IP | IP00 |
| Material Description | Coil AZ230CS 230V 50/60Hz |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 50 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 120 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Magnetventilspole |
| Produkttilbehør | Magnetventilspole-tilbehør |
| Produkttype | AZ230CS |
| Rel. Fuktighet [% RH] [Maks] | 97 % RH |
| Rel. Fuktighet [% RH][Min] | 0 % RH |
| Rel. Fuktighetstilstander | Ikke-kondenserende |
| Reservedelnummer | 042N4207 |
| Samsvar | EN 60730-1 |
| Servicebar | Nei |
| Spolefesting | Påklipsing |
| Spoletilkobling | DIN-spade |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strømforbruk [W] 50Hz | 3.8 W |
| Strømforbruk [W] 60Hz | 3.0 W |
| Strømforbruk 50Hz [VA] | 7.6 VA |
| Strømforbruk 60Hz [VA] | 5.6 VA |
| Typedesign | AZ230CS |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.12 Kilogram |
| Nettovekt | 0.11 Kilogram |
| Volume | 0.089 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255120223 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |