Danfoss logo
Solenoid coil, AZ230CS 230V 50/60Hz

Magnetventilspole, AZ230CS, DIN-spade, Multipakk

042N4206

Elektrisk kobling: DIN-spade, Kapslingsgrad IP: IP00

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse9 mm
Antall per emballasjeformat24 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnAxium valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk koblingDIN-spade
Elektrisk koblingsstandardEN175301-803
Elektrisk koblingsstørrelse6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk kontakt3 x spader
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FargeBlå
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V]230 V
Forsyningsspenning 60 Hz Maks [V]230 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
Kapslingsgrad IPIP00
Material DescriptionCoil AZ230CS 230V 50/60Hz
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]50 °C
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]120 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventilspole
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeAZ230CS
Rel. Fuktighet [% RH] [Maks]97 % RH
Rel. Fuktighet [% RH][Min]0 % RH
Rel. FuktighetstilstanderIkke-kondenserende
Reservedelnummer042N4206
SamsvarEN 60730-1
ServicebarNei
SpolefestingPåklipsing
SpoletilkoblingDIN-spade
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W] 50Hz2.0 W
Strømforbruk [W] 60Hz1.7 W
Strømforbruk 50Hz [VA]3.8 VA
Strømforbruk 60Hz [VA]3.0 VA
TypedesignAZ230CS

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.12 Kilogram
Nettovekt0.11 Kilogram
Volume0.089 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255120193
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm