Danfoss logo
Solenoid coil, AZ120CS_042N4202, 042N8202

Magnetventilspole, AZ120CS, DIN-spade, Multipakk

042N4202

Elektrisk kobling: DIN-spade, Kapslingsgrad IP: IP00

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse9 mm
Antall per emballasjeformat24 stk.
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnEV220S
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk koblingDIN-spade
Elektrisk koblingsstandardEN175301-803
Elektrisk koblingsstørrelse6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk kontakt3 x spader
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FargeBlå
Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V]115 V
Forsyningsspenning 60 Hz Maks [V]120 V
Forsyningsspenning 60 Hz Min [V]110 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkjenningcURus
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP00
Material DescriptionCoil AZ120CS 115/110-120V 50/60Hz
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]50 °C
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]120 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventilspole
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeAZ120CS
Rel. Fuktighet [% RH] [Maks]97 % RH
Rel. Fuktighet [% RH][Min]0 % RH
Rel. FuktighetstilstanderIkke-kondenserende
SamsvarEN 60730-1
SCIP dossier produktnavnEVR 10-22 (NO)
ServicebarNei
SpolefestingPåklipsing
SpoletilkoblingDIN-spade
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W] 50Hz8.5 W
Strømforbruk [W] 60Hz7.0 W
Strømforbruk 50Hz [VA]16.0 VA
Strømforbruk 60Hz [VA]14.0 VA
TypedesignAZ120CS
UL godkjenningsfilnavnMH29671
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.122 Kilogram
Nettovekt0.112 Kilogram
Volume0.087 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428045308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm