Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

Magnetventilspole, AZ240CS, DIN-spade, Forsyningsspenning [V] AC: 208 - 240, Multipakk

042N4201

Elektrisk kobling: DIN-spade, Forsyningsspenning [V] AC: 208 - 240, Kapslingsgrad IP: IP00

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse9 mm
Antall per emballasjeformat24 stk.
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnEV220S
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk koblingDIN-spade
Elektrisk koblingsstandardEN175301-803
Elektrisk koblingsstørrelse6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk kontakt3 x spader
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FargeBlå
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]208 V
Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V]230 V
Forsyningsspenning 60 Hz Maks [V]240 V
Forsyningsspenning 60 Hz Min [V]208 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkjenningUAcURus
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP00
Material DescriptionCoil AZ240CS 230/208-240V 50/60Hz
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]120 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventilspole
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeAZ240CS
Rel. Fuktighet [% RH] [Maks]97 % RH
Rel. Fuktighet [% RH][Min]0 % RH
Rel. FuktighetstilstanderIkke-kondenserende
Reservedelnummer042N4201
SamsvarEN 60730-1
SCIP dossier produktnavnEVR 10-22 (NO)
ServicebarNei
SpolefestingPåklipsing
SpoletilkoblingDIN-spade
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W] 50Hz8.0 W
Strømforbruk [W] 60Hz7.0 W
Strømforbruk 50Hz [VA]4.0 VA
Strømforbruk 60Hz [VA]14.0 VA
TypedesignAZ240CS
UL godkjenningsfilnavnMH29671
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.12 Kilogram
Nettovekt0.11 Kilogram
Volume0.086 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428074551
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm