Danfoss logo
AM Compact coil

Magnetventilspole, AP240C, DIN-spade, Forsyningsspenning [V] AC: 208 - 240, Multipakk

042N4191

Elektrisk kobling: DIN-spade, Forsyningsspenning [V] AC: 208 - 240, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP00
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP

Anbefalt utskifting: 042N4291

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse9 mm
Antall per emballasjeformat24 stk.
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnEV210AEV220AEV310A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk koblingDIN-spade
Elektrisk koblingsstandardEN175301-803
Elektrisk koblingsstørrelse6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk kontakt3 x spader
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FargeHvit
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]208 V
Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V]230 V
Forsyningsspenning 60 Hz Maks [V]240 V
Forsyningsspenning 60 Hz Min [V]208 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkjenningcURus
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP00
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionCoil AP240C 230/208-240V 50/6...
MerkedataKontinuerlig
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]122 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventilspole
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeAP240C
ServicebarNei
Spoledesign standardVDE 0580
SpolefestingFingerskrue
SpoletilkoblingDIN-spade
Spoleviklingens isolasjonsklasseKlasse H iht. IEC 85
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W] 50Hz7.5 W
Strømforbruk [W] 60Hz5.5 W
Strømforbruk 50Hz [VA]15.0 VA
Strømforbruk 60Hz [VA]11.0 VA
TypedesignAP240C
UL godkjenningsfilnavnMH29671
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.116 Kilogram
Nettovekt0.106 Kilogram
Volume0.083 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423165926
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm