Danfoss logo
AM Compact coil

Magnetventilspole, AM024D, DIN-spade, Matespenning [V] DC: 24, Multipakk

042N0843

Elektrisk kobling: DIN-spade, Matespenning [V] DC: 24, Kapslingsgrad IP: IP00

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse9 mm
Antall per emballasjeformat24 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnEV210AEV220AEV310A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk koblingDIN-spade
Elektrisk koblingsstandardEN175301-803
Elektrisk koblingsstørrelse6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk kontakt3 x spader
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FargeSvart
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP00
Material DescriptionAM024D SPOLE 24V DC 9,5W
Matespenning [V] DC24.00 V
Egenskaper
Verdi
MerkedataKontinuerlig
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]122 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventilspole
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeAM024D
SCIP dossier produktnavnSolenoid coils
ServicebarNei
Spoledesign standardVDE 0580
SpolefestingFingerskrue
SpoletilkoblingDIN-spade
Spoleviklingens isolasjonsklasseKlasse H iht. IEC 85
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W] DC9.0 W
TypedesignAM024D

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.12 Kilogram
Nettovekt0.111 Kilogram
Volume0.084 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423049882
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm