Danfoss logo
AM Compact coil

Magnetventilspole, AM024C, DIN-spade, Forsyningsspenning [V] AC: 24, Multipakk

042N0842

Elektrisk kobling: DIN-spade, Forsyningsspenning [V] AC: 24, Kapslingsgrad IP: IP00

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse9 mm
Antall per emballasjeformat24 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnEV210AEV220AEV310A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk koblingDIN-spade
Elektrisk koblingsstandardEN175301-803
Elektrisk koblingsstørrelse6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk kontakt3 x spader
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FargeSvart
Forsyningsspenning [V] AC24 V
Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V]24 V
Forsyningsspenning 60 Hz Maks [V]24 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
Identisk produkt042N2204
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP00
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionAM SPOLE 24V 50/60HZ 7,5W
MerkedataKontinuerlig
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]122 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventilspole
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeAM024C
SCIP dossier produktnavnSolenoid coils
ServicebarNei
Spoledesign standardVDE 0580
SpolefestingFingerskrue
SpoletilkoblingDIN-spade
Spoleviklingens isolasjonsklasseKlasse H iht. IEC 85
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W] 50Hz7.5 W
Strømforbruk [W] 60Hz5.5 W
Strømforbruk 50Hz [VA]14.0 VA
Strømforbruk 60Hz [VA]11.0 VA
TypedesignAM024C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.114 Kilogram
Nettovekt0.106 Kilogram
Volume0.093 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423049790
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm