Danfoss logo
EVRP 10 solenoid valve

Magnetventilspole, BN024D, Koblingsboks, Matespenning [V] DC: 24, Multipakk

018Z6964

Elektrisk kobling: Koblingsboks, Matespenning [V] DC: 24, Kapslingsgrad IP: IP00

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Antall per emballasjeformat25 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk koblingKoblingsboks
Elektrisk koblingsstørrelsePg 13.5
Elektrisk kontaktSkrudd kabelgjennomføring
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FargeBlå
GodkjenningCEEACUA
In scope of WEEEYes
Kabeldiameter [mm] [maks.]11.0 mm
Kabeldiameter [mm] [min.]6.0 mm
Kapslingsgrad IPIP00
Lederområde [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Material DescriptionCoil BN024D 24V DC Box
Matespenning [V] DC24.00 V
Egenskaper
Verdi
MerkedataKontinuerlig
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]120 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventilspole
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeBN024D
Rel. Fuktighet [% RH] [Maks]97 % RH
Rel. Fuktighet [% RH][Min]0 % RH
Rel. FuktighetstilstanderIkke-kondenserende
Reservedelnummer018Z6964
SCIP dossier produktnavnSolenoid coils
ServicebarNei
Spoledesign standardVDE 0580
SpolefestingMutter og lås
SpoletilkoblingKoblingsboks
Spoleviklingens isolasjonsklasseKlasse H iht. IEC 85
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W] DC14.0 W
TypedesignBN024D

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.574 Kilogram
Nettovekt0.537 Kilogram
Volume0.552 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702422101000
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm