Danfoss logo
 BG230A Coil, Nut and snap fixing

Magnetventilspole, BG230A, Koblingsboks, Forsyningsspenning [V] AC: 230, Multipakk

018Z6824

Elektrisk kobling: Koblingsboks, Forsyningsspenning [V] AC: 230, Kapslingsgrad IP: IP00

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Antall per emballasjeformat25 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk koblingKoblingsboks
Elektrisk koblingsstørrelsePg 13.5
Elektrisk kontaktSkrudd kabelgjennomføring
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FargeBlå
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V]230 V
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkjenningCEEACUA
In scope of WEEEYes
Kabeldiameter [mm] [maks.]11.0 mm
Kabeldiameter [mm] [min.]6.0 mm
Kapslingsgrad IPIP00
Kapslingsgrad Nema (~)0
Egenskaper
Verdi
Lederområde [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Material DescriptionCoil BG230A 230V 50Hz Box Loose
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]80 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]175 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventilspole
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeBG230A
Rel. Fuktighet [% RH] [Maks]97 % RH
Rel. Fuktighet [% RH][Min]0 % RH
Rel. FuktighetstilstanderIkke-kondenserende
Reservedelnummer018Z6824
SCIP dossier produktnavnSolenoid coils
ServicebarNei
SpolefestingMutter og lås
SpoletilkoblingKoblingsboks
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W] 50Hz7.0 W
Strømforbruk 50Hz [VA]13.0 VA
TypedesignBG230A

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.618 Kilogram
Nettovekt0.559 Kilogram
Volume0.542 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428053532
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm