Danfoss logo
BO solenoid coil

Magnetventilspole, BO110C, Kabel, 5 m, Forsyningsspenning [V] AC: 110, Multipakk

018Z6593

Elektrisk kobling: Kabel, Forsyningsspenning [V] AC: 110, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP67
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BO

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Antall per emballasjeformat10 stk.
ATEX-salgstekst-40C<ta<+60CII 2G Ex mb IIC T4 Gb
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV310B
Deler inkludertIP67 pakningssett
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kobl. kommentarerJordforb. kabel > 4 mm2
Elektrisk koblingKabel
Elektrisk kontakt3 kjerners kabel
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FargeSvart
Forsyningsspenning [V] AC110 V
Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V]110 V
Forsyningsspenning 60 Hz Maks [V]110 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkjenningATEX - Cat. 2 - Zone 1
JordingskoblingEkst. TerminalGreen/yellow wire
Kabellengde [m]5.000 m
Kabellengde [m]196.00 in
Kapslingsgrad IPIP67
Egenskaper
Verdi
Kapslingsgrad Nema (~)6
Lederområde [mm2]3 x 0.75 mm2
Material DescriptionReplaced with 018Z8587 or 018Z8593
MerkedataKontinuerlig
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]60 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]140 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventilspole
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeBO110C
Rel. Fuktighet [% RH] [Maks]100 % RH
Rel. Fuktighet [% RH][Min]0 % RH
SCIP dossier produktnavnSolenoid coils
ServicebarNei
SpolefestingFingerskrue
SpoletilkoblingKABEL
Spoleviklingens isolasjonsklasseKlasse H iht. IEC 85
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W] 50Hz10.0 W
Strømforbruk [W] 60Hz10.0 W
TypedesignBO110C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.988 Kilogram
Nettovekt0.795 Kilogram
Volume2.003 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423040018
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm