Magnetventilspole, BO230C, Kabel, 5 m, Forsyningsspenning [V] AC: 230, Multipakk
018Z6592
Elektrisk kobling: Kabel, Forsyningsspenning [V] AC: 230, Kapslingsgrad IP: IP67
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BO
018Z6592
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
| Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
| ATEX-salgstekst | -40C<ta<+60CII 2G Ex mb IIC T4 Gb |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deleprogramnavn | EV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV310B |
| Deler inkludert | IP67 pakningssett |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kobl. kommentarer | Jordforb. kabel > 4 mm2 |
| Elektrisk kobling | Kabel |
| Elektrisk kontakt | 3 kjerners kabel |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Farge | Svart |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V] | 230 V |
| Forsyningsspenning 60 Hz Maks [V] | 230 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Godkjenning | ATEX - Cat. 2 - Zone 1 |
| Jordingskobling | Ekst. TerminalGreen/yellow wire |
| Kabellengde [m] | 5.000 m |
| Kabellengde [m] | 196.00 in |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kapslingsgrad Nema (~) | 6 |
| Lederområde [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Material Description | Replaced with 018Z8586 or 018Z8592 |
| Merkedata | Kontinuerlig |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 140 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Magnetventilspole |
| Produkttilbehør | Magnetventilspole-tilbehør |
| Produkttype | BO230C |
| Rel. Fuktighet [% RH] [Maks] | 100 % RH |
| Rel. Fuktighet [% RH][Min] | 0 % RH |
| SCIP dossier produktnavn | Solenoid coils |
| Servicebar | Nei |
| Spolefesting | Fingerskrue |
| Spoletilkobling | KABEL |
| Spoleviklingens isolasjonsklasse | Klasse H iht. IEC 85 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strømforbruk [W] 50Hz | 10.0 W |
| Strømforbruk [W] 60Hz | 10.0 W |
| Typedesign | BO230C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.966 Kilogram |
| Nettovekt | 0.847 Kilogram |
| Volume | 1.962 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423039951 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |