Magnetventilspole, BG012DS, Koblingsboks, Matespenning [V] DC: 12, Industripakning
018F8856
Elektrisk kobling: Koblingsboks, Kapslingsgrad IP: IP67
018F8856
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
| Antall per emballasjeformat | 24 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deleprogramnavn | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrisk kobling | Koblingsboks |
| Elektrisk koblingsstørrelse | Pg 13.5 |
| Elektrisk kontakt | Skrudd kabelgjennomføring |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Farge | Blå |
| Godkjenning | CEEACUA |
| Identisk produkt | 018F6856 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kabeldiameter [mm] [maks.] | 11.0 mm |
| Kabeldiameter [mm] [min.] | 6.0 mm |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Lederområde [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | Coil BG012DS 12V DC Box I/24 |
| Matespenning [V] DC | 12.00 V |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 120 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Magnetventilspole |
| Produkttilbehør | Magnetventilspole-tilbehør |
| Produkttype | BG012DS |
| Rel. Fuktighet [% RH] [Maks] | 100 % RH |
| Rel. Fuktighet [% RH][Min] | 0 % RH |
| Reservedelnummer | 018F6856 |
| Samsvar | EN 60730-1 |
| SCIP dossier produktnavn | Solenoid coils |
| Servicebar | Nei |
| Spolefesting | Påklipsing |
| Spoletilkobling | Koblingsboks |
| Spoletype | I |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strømforbruk [W] DC | 20.0 W |
| Typedesign | BG012DS |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.56 Kilogram |
| Nettovekt | 0.526 Kilogram |
| Volume | 0.93 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428053433 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |