Danfoss logo
BG coil - connection box

Magnetventilspole, BG230AS, Koblingsboks, Forsyningsspenning [V] AC: 220 - 230, Industripakning

018F8801

Elektrisk kobling: Koblingsboks, Forsyningsspenning [V] AC: 220 - 230, Kapslingsgrad IP: IP67

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Antall per emballasjeformat24 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk koblingKoblingsboks
Elektrisk koblingsstørrelsePg 13.5
Elektrisk kontaktSkrudd kabelgjennomføring
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FargeBlå
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]230 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]220 V
Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V]230 V
Forsyningsspenning 50 Hz Min [V]220 V
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkjenningCEEACUA
Identisk produkt018F6801
In scope of WEEEYes
Kabeldiameter [mm] [maks.]11.0 mm
Kabeldiameter [mm] [min.]6.0 mm
Egenskaper
Verdi
Kapslingsgrad IPIP67
Lederområde [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Material DescriptionCoil BG230AS 220-230V 50Hz Box I/24
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]80 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]175 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Power cons Dual 50Hz [VA]0 mW
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventilspole
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeBG230AS
Rel. Fuktighet [% RH] [Maks]100 % RH
Rel. Fuktighet [% RH][Min]0 % RH
Reservedelnummer018F6801
SamsvarEN 60730-1
SCIP dossier produktnavnSolenoid coils
ServicebarNei
SpolefestingPåklipsing
SpoletilkoblingKoblingsboks
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W] 50Hz15.0 W
Strømforbruk 50Hz [VA]28.0 VA
Strømforbruk dobbelt 50 Hz [W]13.0 W
TypedesignBG230AS

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.508 Kilogram
Nettovekt0.474 Kilogram
Volume0.94 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428035255
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm