Danfoss logo
BE Coil - Connection box

Magnetventilspole, BE110CS, Koblingsboks, Forsyningsspenning [V] AC: 110, Industripakning

018F8730

Elektrisk kobling: Koblingsboks, Forsyningsspenning [V] AC: 110, Kapslingsgrad IP: IP67, Emballasjeformat: Industripakning

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Antall per emballasjeformat50 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk koblingKoblingsboks
Elektrisk koblingsstørrelsePg 13.5
Elektrisk kontaktSkrudd kabelgjennomføring
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FargeBlå
Forsyningsspenning [V] AC110 V
Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V]110 V
Forsyningsspenning 60 Hz Maks [V]110 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkjenningCEEACUA
Identisk produkt018F6730
In scope of WEEEYes
Kabeldiameter [mm] [maks.]11.0 mm
Kabeldiameter [mm] [min.]6.0 mm
Kapslingsgrad IPIP67
Lederområde [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionCoil BE110CS 110V 50/60Hz Box I/50
MerkedataKontinuerlig
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]120 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventilspole
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeBE110CS
Rel. Fuktighet [% RH] [Maks]100 % RH
Rel. Fuktighet [% RH][Min]0 % RH
Reservedelnummer018F6192
SamsvarEN 60730-1
SCIP dossier produktnavnSolenoid coils
ServicebarNei
Spoledesign standardVDE 0580
SpolefestingPåklipsing
SpoletilkoblingKoblingsboks
Spoleviklingens isolasjonsklasseKlasse H iht. IEC 85
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W] 50Hz15.0 W
Strømforbruk [W] 60Hz13.0 W
Strømforbruk 50Hz [VA]28.0 VA
Strømforbruk 60Hz [VA]22.0 VA
TypedesignBE110CS

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.33 Kilogram
Nettovekt0.315 Kilogram
Volume0.464 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428035248
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm