Danfoss logo
High performance coil

Magnetventilspole, BB230CS, Forsyningsspenning [V] AC: 230, Industripakning

018F8363

Elektrisk kobling: DIN-spade, Forsyningsspenning [V] AC: 230, Kapslingsgrad IP: IP00

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Antall per emballasjeformat50 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250BEV251BEV310B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk koblingDIN-spade
Elektrisk koblingsstandardEN175301-803
Elektrisk koblingsstørrelse6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk kontakt3 x spader
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FargeBlå
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V]230 V
Forsyningsspenning 60 Hz Maks [V]230 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkjenningCEEACUA
Identisk produkt018F7363
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP00
Material DescriptionCoil BB230CS 230V 50/60Hz I-50
MerkedataKontinuerlig
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]122 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventilspole
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeBB230CS
Rel. Fuktighet [% RH] [Maks]97 % RH
Rel. Fuktighet [% RH][Min]0 % RH
Rel. FuktighetstilstanderIkke-kondenserende
Reservedelnummer018F7363
SamsvarEN 60730-1
SCIP dossier produktnavnSolenoid coils
ServicebarNei
Spoledesign standardVDE 0580
SpolefestingPåklipsing
SpoletilkoblingDIN-spade
Spoleviklingens isolasjonsklasseKlasse H iht. IEC 85
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W] 50Hz16.0 W
Strømforbruk [W] 60Hz13.0 W
Strømforbruk 50Hz [VA]31.0 VA
Strømforbruk 60Hz [VA]24.0 VA
TypedesignBB230CS

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.265 Kilogram
Nettovekt0.262 Kilogram
Volume0.162 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428170765
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm