Magnetventilspole, BF230AS, Kabel, 8 m, Forsyningsspenning [V] AC: 230, Industripakning
018F8291
Elektrisk kobling: Kabel, Forsyningsspenning [V] AC: 230, Kapslingsgrad IP: IP67
018F8291
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
| Antall per emballasjeformat | 6 stk. |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deleprogramnavn | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrisk kobling | Kabel |
| Elektrisk kontakt | 3 kjerners kabel |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Farge | Blå |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V] | 230 V |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| Godkjenning | UA |
| Identisk produkt | 018F4961 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kabeldiameter [mm] | 6.6 mm |
| Kabellengde [m] | 8.000 m |
| Kabellengde [m] | 320.00 in |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Lederområde [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | Coil BF230AS 230V 50Hz 8m Cable I/6 |
| Merkedata | Kontinuerlig |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 120 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Magnetventilspole |
| Produkttilbehør | Magnetventilspole-tilbehør |
| Produkttype | BF230AS |
| Rel. Fuktighet [% RH] [Maks] | 100 % RH |
| Rel. Fuktighet [% RH][Min] | 0 % RH |
| Reservedelnummer | 018F4961 |
| Samsvar | EN 60730-1 |
| SCIP dossier produktnavn | Solenoid coils |
| Servicebar | Nei |
| Spoledesign standard | VDE 0580 |
| Spolefesting | Påklipsing |
| Spoletilkobling | KABEL |
| Spoleviklingens isolasjonsklasse | Klasse H iht. IEC 85 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strømforbruk [W] 50Hz | 16.0 W |
| Strømforbruk 50Hz [VA] | 31.0 VA |
| Typedesign | BF230AS |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.789 Kilogram |
| Nettovekt | 0.734 Kilogram |
| Volume | 2.53 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428290654 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |