Danfoss logo
BF High performance coil

Magnetventilspole, BF230CS, Kabel, 3 m, Forsyningsspenning [V] AC: 220 - 230, Industripakning

018F8290

Elektrisk kobling: Kabel, Forsyningsspenning [V] AC: 220 - 230, Kapslingsgrad IP: IP67

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Antall per emballasjeformat12 stk.
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk koblingKabel
Elektrisk kontakt3 kjerners kabel
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FargeBlå
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]230 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]220 V
Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V]230 V
Forsyningsspenning 50 Hz Min [V]220 V
Forsyningsspenning 60 Hz Maks [V]230 V
Forsyningsspenning 60 Hz Min [V]220 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkjenningUA
In scope of WEEEYes
Kabeldiameter [mm]6.6 mm
Kabellengde [m]3.000 m
Kabellengde [m]120.00 in
Kapslingsgrad IPIP67
Egenskaper
Verdi
Lederområde [mm2]3 x 0.75 mm2
Material DescriptionCoil BF230CS 220-230V 50/60Hz 3m I/12
MerkedataKontinuerlig
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]120 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventilspole
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeBF230CS
Rel. Fuktighet [% RH] [Maks]100 % RH
Rel. Fuktighet [% RH][Min]0 % RH
SamsvarEN 60730-1
SCIP dossier produktnavnSolenoid coils
ServicebarNei
Spoledesign standardVDE 0580
SpolefestingPåklipsing
SpoletilkoblingKABEL
Spoleviklingens isolasjonsklasseKlasse H iht. IEC 85
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W] 50Hz17.0 W
Strømforbruk [W] 60Hz14.0 W
Strømforbruk 50Hz [VA]31.0 VA
Strømforbruk 60Hz [VA]24.0 VA
TypedesignBF230CS

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.473 Kilogram
Nettovekt0.446 Kilogram
Volume1.265 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428290647
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm