Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, BF024AS, BF230AS, BF240AS, BF230CS

Magnetventilspole, BF230AS, Kabel, 1 m, Forsyningsspenning [V] AC: 220 - 230, Industripakning

018F8201

Elektrisk kobling: Kabel, Forsyningsspenning [V] AC: 220 - 230, Kapslingsgrad IP: IP67

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Antall per emballasjeformat24 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk koblingKabel
Elektrisk kontakt3 kjerners kabel
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FargeBlå
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]230 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]220 V
Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V]230 V
Forsyningsspenning 50 Hz Min [V]220 V
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkjenningUA
Identisk produkt018F6251
In scope of WEEEYes
Kabeldiameter [mm]6.6 mm
Kabellengde [m]1.000 m
Kabellengde [m]40.00 in
Kapslingsgrad IPIP67
Egenskaper
Verdi
Lederområde [mm2]3 x 0.75 mm2
Material DescriptionCoil BF230AS 220-230V 50Hz 1m Cable I/24
MerkedataKontinuerlig
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]80 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]175 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventilspole
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeBF230AS
Rel. Fuktighet [% RH] [Maks]100 % RH
Rel. Fuktighet [% RH][Min]0 % RH
Reservedelnummer018F6251
SamsvarEN 60730-1
SCIP dossier produktnavnSolenoid coils
ServicebarNei
Spoledesign standardVDE 0580
SpolefestingPåklipsing
SpoletilkoblingKABEL
Spoleviklingens isolasjonsklasseKlasse H iht. IEC 85
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W] 50Hz12.0 W
Strømforbruk 50Hz [VA]22.0 VA
TypedesignBF230AS

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.324 Kilogram
Nettovekt0.31 Kilogram
Volume0.632 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428024822
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm