Danfoss logo
High performance coil

Magnetventilspole, BY120CS, US spade, Forsyningsspenning [V] AC: 110, Multipakk

018F7660

Elektrisk kobling: US spade, Forsyningsspenning [V] AC: 110, Kapslingsgrad IP: IP00

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Antall per emballasjeformat50 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV250BEV251B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk koblingUS Spade
Elektrisk koblingsstørrelse0,25 tommer
Elektrisk kontakt3 x spader
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FargeBlå
Forsyningsspenning [V] AC110 V
Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V]110 V
Forsyningsspenning 60 Hz Maks [V]120 V
Forsyningsspenning 60 Hz Min [V]110 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkjenningCEEACUAcURus
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP00
Material DescriptionCoil BY120CS 110/110-120V 50/60Hz Spade
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]122 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventilspole
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeBY120CS
Rel. Fuktighet [% RH] [Maks]97 % RH
Rel. Fuktighet [% RH][Min]0 % RH
Rel. FuktighetstilstanderIkke-kondenserende
Reservedelnummer018F7660
SamsvarEN 60730-1UL 429
SCIP dossier produktnavnSolenoid coils
ServicebarNei
Spoledesign standardVDE 0580
SpolefestingPåklipsing
SpoletilkoblingUS 0,25" spade
Spoleviklingens isolasjonsklasseKlasse H iht. IEC 85
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W] 50Hz14.0 W
Strømforbruk [W] 60Hz14.0 W
Strømforbruk 50Hz [VA]29.0 VA
Strømforbruk 60Hz [VA]28.0 VA
TypedesignBY120CS
UL godkjenningsfilnavnMH29671
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.296 Kilogram
Nettovekt0.278 Kilogram
Volume0.264 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428041416
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm