Danfoss logo
High performance coil

Magnetventilspole, BB048DS, DIN-spade, Matespenning [V] DC: 48, Multipakk

018F7389

Magnetventilspole, Produkttype: BB048DS, Matespenning [V] DC: 48, Kapslingsgrad IP: IP00, Spoletilkobling: DIN-spade

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Antall per emballasjeformat50 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250BEV251BEV310B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk koblingDIN-spade
Elektrisk koblingsstandardEN175301-803
Elektrisk koblingsstørrelse6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk kontakt3 x spader
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FargeBlå
GodkjenningCEEACUA
Kapslingsgrad IPIP00
Material DescriptionCoil BB048DS 48V DC Box
Matespenning [V] DC48.00 V
MerkedataKontinuerlig
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]50 °C
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]120 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventilspole
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeBB048DS
Rel. Fuktighet [% RH] [Maks]97 % RH
Rel. Fuktighet [% RH][Min]0 % RH
Rel. FuktighetstilstanderIkke-kondenserende
Reservedelnummer018F7389
SamsvarEN 60730-1
ServicebarNei
Spoledesign standardVDE 0580
SpolefestingPåklipsing
SpoletilkoblingDIN-spade
Spoleviklingens isolasjonsklasseKlasse H iht. IEC 85
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W] DC16.0 W
TypedesignBB048DS

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.27 Kilogram
Nettovekt0.252 Kilogram
Volume0.271 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255112464
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm