Magnetventilspole, BB440CS, DIN-spade, Forsyningsspenning [V] AC: 400 - 440, Multipakk
018F7353
Magnetventilspole, Produkttype: BB440CS, Forsyningsspenning [V] AC: 400 - 440, Kapslingsgrad IP: IP00, Spoletilkobling: DIN-spade
018F7353
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
| Antall per emballasjeformat | 50 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deleprogramnavn | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250BEV251BEV310B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrisk kobling | DIN-spade |
| Elektrisk koblingsstandard | EN175301-803 |
| Elektrisk koblingsstørrelse | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Elektrisk kontakt | 3 x spader |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Farge | Blå |
| Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 440 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 400 V |
| Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V] | 400 V |
| Forsyningsspenning 60 Hz Maks [V] | 440 V |
| Forsyningsspenningstoleranse [%] [maks.] | 10 % RH |
| Forsyningsspenningstoleranse [%] [min.] | -15 % RH |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Godkjenning | CEEACUA |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kapslingsgrad IP | IP00 |
| Material Description | BB(BN)SPOLE 380/400V 50HZ 10W |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Merkedata | Kontinuerlig |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 176 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Magnetventilspole |
| Produkttilbehør | Magnetventilspole-tilbehør |
| Produkttype | BB440CS |
| Rel. Fuktighet [% RH] [Maks] | 97 % RH |
| Rel. Fuktighet [% RH][Min] | 0 % RH |
| Rel. Fuktighetstilstander | Ikke-kondenserende |
| Reservedelnummer | 018F7353 |
| Samsvar | EN 60730-1 |
| SCIP dossier produktnavn | Solenoid coils |
| Servicebar | Nei |
| Spoledesign standard | VDE 0580 |
| Spolefesting | Påklipsing |
| Spoletilkobling | DIN-spade |
| Spoleviklingens isolasjonsklasse | Klasse H iht. IEC 85 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strømforbruk [W] 50Hz | 14.0 W |
| Strømforbruk [W] 60Hz | 15.0 W |
| Strømforbruk 50Hz [VA] | 24.0 VA |
| Strømforbruk 60Hz [VA] | 24.0 VA |
| Typedesign | BB440CS |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.26 Kilogram |
| Nettovekt | 0.238 Kilogram |
| Volume | 0.275 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428044516 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |