Danfoss logo
High performance coil

Magnetventilspole, BB240AS, DIN-spade, Forsyningsspenning [V] AC: 240, Multipakk

018F7352

Elektrisk kobling: DIN-spade, Forsyningsspenning [V] AC: 240, Kapslingsgrad IP: IP00

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Antall per emballasjeformat50 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250BEV251BEV310B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk koblingDIN-spade
Elektrisk koblingsstandardEN175301-803
Elektrisk koblingsstørrelse6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk kontakt3 x spader
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FargeBlå
Forsyningsspenning [V] AC240 V
Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V]240 V
Forsyningsspenningstoleranse [%] [maks.]10 % RH
Forsyningsspenningstoleranse [%] [min.]-15 % RH
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkjenningCEEACUA
Identisk produkt018F8352
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP00
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionBB(BN)SPOLE 240V 50HZ 10W
MerkedataKontinuerlig
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]80 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]176 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventilspole
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeBB240AS
Rel. Fuktighet [% RH] [Maks]97 % RH
Rel. Fuktighet [% RH][Min]0 % RH
Rel. FuktighetstilstanderIkke-kondenserende
Reservedelnummer018F7352
SamsvarEN 60730-1
SCIP dossier produktnavnSolenoid coils
ServicebarNei
Spoledesign standardVDE 0580
SpolefestingPåklipsing
SpoletilkoblingDIN-spade
Spoleviklingens isolasjonsklasseKlasse H iht. IEC 85
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W] 50Hz11.0 W
Strømforbruk 50Hz [VA]19.0 VA
TypedesignBB240AS

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.276 Kilogram
Nettovekt0.254 Kilogram
Volume0.268 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428026482
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm