Danfoss logo
BG coil - connection box

Magnetventilspole, BG110DS, Koblingsboks, Matespenning [V] DC: 110, Multipakk

018F6890

Elektrisk kobling: Koblingsboks, Matespenning [V] DC: 110, Kapslingsgrad IP: IP67

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Antall per emballasjeformat24 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk koblingKoblingsboks
Elektrisk koblingsstørrelsePg 13.5
Elektrisk kontaktSkrudd kabelgjennomføring
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FargeBlå
GodkjenningCEEACUA
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP67
Material DescriptionEV SPOLE 110V DC 20W 20VA IP67
Matespenning [V] DC110.00 V
MerkedataKontinuerlig
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]120 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventilspole
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeBG110DS
RammedesignRamme: lang flukshylse (II)
Rel. Fuktighet [% RH] [Maks]100 % RH
Rel. Fuktighet [% RH][Min]0 % RH
Reservedelnummer018F6890
SamsvarEN 60730-1
SCIP dossier produktnavnSolenoid coils
ServicebarNei
Spoledesign standardVDE 0580
SpolefestingPåklipsing
SpoletilkoblingKoblingsboks
SpoletypeII
Spoleviklingens isolasjonsklasseKlasse H iht. IEC 85
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W]20.0 W
Strømforbruk [W] DC20.0 W
TypedesignBG110DS

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.569 Kilogram
Nettovekt0.545 Kilogram
Volume0.578 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428026352
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm