Danfoss logo
Coil BG012DS 12V DC Box with 0.5m M/12, L, 018F6866

Magnetventilspole, BG012DS, Koblingsboks, Matespenning [V] DC: 12, Multipakk

018F6866

Elektrisk kobling: Koblingsboks, Kapslingsgrad IP: IP67

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Antall per emballasjeformat12 stk.
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk koblingKoblingsboks
Elektrisk koblingsstørrelsePg 13.5
Elektrisk kontaktSkrudd kabelgjennomføring
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FargeBlå
GodkjenningUA
Identisk produkt018F8856
In scope of WEEEYes
Kabellengde [m]0.500 m
Kapslingsgrad IPIP67
Material DescriptionEV SPOLE 12V DC,20W 20VA IP67
Matespenning [V] DC12.00 V
MerkedataKontinuerlig
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]120 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventilspole
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeBG012DS
Rel. Fuktighet [% RH] [Maks]100 % RH
Rel. Fuktighet [% RH][Min]0 % RH
Reservedelnummer018F6856
SamsvarEN 60730-1
ServicebarNei
Spoledesign standardVDE 0580
SpolefestingPåklipsing
SpoletilkoblingKoblingsboks
SpoletypeI
Spoleviklingens isolasjonsklasseKlasse H iht. IEC 85
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W] DC20.0 W
TypedesignBG012DS

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.644 Kilogram
Nettovekt0.564 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume1.183 Liter
EAN/UPC5702424614379