Magnetventilspole, BG110DS, Koblingsboks, Matespenning [V] DC: 110, Multipakk
018F6860
Elektrisk kobling: Koblingsboks, Matespenning [V] DC: 110, Kapslingsgrad IP: IP67
018F6860
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
| Antall per emballasjeformat | 24 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deleprogramnavn | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrisk kobling | Koblingsboks |
| Elektrisk koblingsstørrelse | Pg 13.5 |
| Elektrisk kontakt | Skrudd kabelgjennomføring |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Farge | Blå |
| Godkjenning | CEEACUA |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Material Description | EV SPOLE 110V DC 20W 20VA IP67 |
| Matespenning [V] DC | 110.00 V |
| Merkedata | Kontinuerlig |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 50 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 120 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Magnetventilspole |
| Produkttilbehør | Magnetventilspole-tilbehør |
| Produkttype | BG110DS |
| Rel. Fuktighet [% RH] [Maks] | 100 % RH |
| Rel. Fuktighet [% RH][Min] | 0 % RH |
| Reservedelnummer | 018F6860 |
| Samsvar | EN 60730-1 |
| SCIP dossier produktnavn | Solenoid coils |
| Servicebar | Nei |
| Spoledesign standard | VDE 0580 |
| Spolefesting | Påklipsing |
| Spoletilkobling | Koblingsboks |
| Spoletype | I |
| Spoleviklingens isolasjonsklasse | Klasse H iht. IEC 85 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strømforbruk [W] DC | 16.0 W |
| Typedesign | BG110DS |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.582 Kilogram |
| Nettovekt | 0.552 Kilogram |
| Volume | 0.54 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428026284 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |