Danfoss logo
BG coil - connection box

Magnetventilspole, BG048DS, Koblingsboks, Matespenning [V] DC: 48, Multipakk

018F6859

Elektrisk kobling: Koblingsboks, Matespenning [V] DC: 48, Kapslingsgrad IP: IP67

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Antall per emballasjeformat24 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk koblingKoblingsboks
Elektrisk koblingsstørrelsePg 13.5
Elektrisk kontaktSkrudd kabelgjennomføring
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FargeBlå
GodkjenningCEEACUA
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP67
Material DescriptionBG048DS SPOLE 48V DC 20W 20VA, IP67
Matespenning [V] DC48.00 V
MerkedataKontinuerlig
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]50 °C
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]120 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventilspole
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeBG048DS
Rel. Fuktighet [% RH] [Maks]100 % RH
Rel. Fuktighet [% RH][Min]0 % RH
Reservedelnummer018F6859
SamsvarEN 60730-1
SCIP dossier produktnavnSolenoid coils
ServicebarNei
Spoledesign standardVDE 0580
SpolefestingPåklipsing
SpoletilkoblingKoblingsboks
SpoletypeI
Spoleviklingens isolasjonsklasseKlasse H iht. IEC 85
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W] DC19.0 W
TypedesignBG048DS

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.598 Kilogram
Nettovekt0.574 Kilogram
Volume0.582 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428026277
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm