Danfoss logo
BG coil - connection box

Magnetventilspole, BG024BS, Koblingsboks, Forsyningsspenning [V] AC: 24, Multipakk

018F6815

Elektrisk kobling: Koblingsboks, Forsyningsspenning [V] AC: 24, Kapslingsgrad IP: IP67

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Antall per emballasjeformat24 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk koblingKoblingsboks
Elektrisk koblingsstørrelsePg 13.5
Elektrisk kontaktSkrudd kabelgjennomføring
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FargeBlå
Forsyningsspenning [V] AC24 V
Forsyningsspenning 60 Hz Maks [V]24 V
Forsyningsspenningstoleranse [%] [maks.]10 % RH
Forsyningsspenningstoleranse [%] [min.]-15 % RH
Frekvens [Hz]60 Hz
GodkjenningCEEACUA
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP67
Material DescriptionEV SPOLE 24V 60HZ 12W
Egenskaper
Verdi
MerkedataKontinuerlig
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]80 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]175 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventilspole
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeBG024BS
Rel. Fuktighet [% RH] [Maks]100 % RH
Rel. Fuktighet [% RH][Min]0 % RH
Reservedelnummer018F6815
SamsvarEN 60730-1
SCIP dossier produktnavnSolenoid coils
ServicebarNei
Spoledesign standardVDE 0580
SpolefestingPåklipsing
SpoletilkoblingKoblingsboks
Spoleviklingens isolasjonsklasseKlasse H iht. IEC 85
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W] 60Hz15.0 W
Strømforbruk 60Hz [VA]29.0 VA
TypedesignBG024BS

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.514 Kilogram
Nettovekt0.49 Kilogram
Volume0.565 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428027861
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm