Danfoss logo
EEC electronic coil controller

Magnetventilspole, BE240CS, Koblingsboks, Forsyningsspenning [V] AC: 208 - 240, Multipakk

018F6783

Elektrisk kobling: Koblingsboks, Forsyningsspenning [V] AC: 208 - 240, Kapslingsgrad IP: IP67

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Antall per emballasjeformat30 stk.
Brukt til produktAKV10, AKVH10
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk koblingKoblingsboks
Elektrisk koblingsstørrelsePg 13.5
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FargeBlå
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]208 V
Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V]240 V
Forsyningsspenning 50 Hz Min [V]208 V
Forsyningsspenning 60 Hz Maks [V]240 V
Egenskaper
Verdi
Forsyningsspenning 60 Hz Min [V]208 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkjenningCEEACUA
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP67
Material DescriptionCoil BE240CS 208-240V 50/60Hz
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]130 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-13 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventilspole
ProdukttypeBE240CS
Reservedelnummer018F6783
SCIP dossier produktnavnAKV 20/EVR 32-40/EVRH 40
SpolefestingPåklipsing
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W] 50Hz4.0 W
Strømforbruk [W] 60Hz4.0 W
TypedesignBE240CS

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.386 Kilogram
Nettovekt0.371 Kilogram
Volume0.417 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428490207
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm