Danfoss logo
BE Coil - Connection box

Magnetventilspole, BE230DS, Koblingsboks, Matespenning [V] DC: 230, Multipakk

018F6781

Elektrisk kobling: Koblingsboks, Matespenning [V] DC: 230, Kapslingsgrad IP: IP67

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Antall per emballasjeformat32 stk.
Brukt til produktAKV
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk koblingKoblingsboks
Elektrisk koblingsstørrelsePg 13.5
Elektrisk kontaktSkrudd kabelgjennomføring
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FargeBlå
GodkjenningCEEACUA
Identisk produkt018F8781
In scope of WEEEYes
Kabeldiameter [mm] [maks.]11.0 mm
Kabeldiameter [mm] [min.]6.0 mm
Kapslingsgrad IPIP67
Lederområde [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Material DescriptionSPOLE 230V DC 18W ADAP KOOL
Egenskaper
Verdi
Matespenning [V] DC230.00 V
MerkedataKontinuerlig
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]120 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventilspole
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeBE230DS
Rel. Fuktighet [% RH] [Maks]100 % RH
Rel. Fuktighet [% RH][Min]0 % RH
Reservedelnummer018F6991
SamsvarEN 60730-1
SCIP dossier produktnavnAKV 20/EVR 32-40/EVRH 40
ServicebarNei
Spoledesign standardVDE 0580
SpolefestingPåklipsing
SpoletilkoblingKoblingsboks
Spoleviklingens isolasjonsklasseKlasse H iht. IEC 85
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W] DC18.0 W
TypedesignBE230DS

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.338 Kilogram
Nettovekt0.313 Kilogram
Volume0.304 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428022941
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm