Danfoss logo
BN High performance coil

Magnetventilspole, BN024DS, Koblingsboks, Matespenning [V] DC: 24, Multipakk

018F6765

Elektrisk kobling: Koblingsboks, Matespenning [V] DC: 24, Kapslingsgrad IP: IP67

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Antall per emballasjeformat32 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk koblingKoblingsboks
Elektrisk koblingsstørrelsePg 13.5
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FargeBlå
GodkjenningCEEACUA
In scope of WEEEYes
Kabeldiameter [mm] [maks.]11.0 mm
Kabeldiameter [mm] [min.]6.0 mm
Kapslingsgrad IPIP67
Lederområde [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Material DescriptionCoil BN024DS 24V DC Box
Matespenning [V] DC24.00 V
MerkedataKontinuerlig
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]120 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventilspole
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeBN024DS
Rel. Fuktighet [% RH] [Maks]100 % RH
Rel. Fuktighet [% RH][Min]0 % RH
Reservedelnummer018F6765
SamsvarEN 60730-1
SCIP dossier produktnavnSolenoid coils
ServicebarNei
Spoledesign standardVDE 0580
SpolefestingPåklipsing
SpoletilkoblingKoblingsboks
Spoleviklingens isolasjonsklasseKlasse H iht. IEC 85
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W]8.0 W
Strømforbruk [W] DC8.0 W
TypedesignBN024DS

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.345 Kilogram
Nettovekt0.32 Kilogram
Volume0.316 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428171199
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm