Magnetventilspole, BE230CS, Koblingsboks, Forsyningsspenning [V] AC: 220 - 230, Multipakk
018F6732
Elektrisk kobling: Koblingsboks, Forsyningsspenning [V] AC: 220 - 230, Kapslingsgrad IP: IP67
018F6732
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
| Antall per emballasjeformat | 32 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deleprogramnavn | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrisk kobling | Koblingsboks |
| Elektrisk koblingsstørrelse | Pg 13.5 |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Farge | Blå |
| Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 230 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 220 V |
| Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V] | 230 V |
| Forsyningsspenning 50 Hz Min [V] | 220 V |
| Forsyningsspenning 60 Hz Maks [V] | 230 V |
| Forsyningsspenning 60 Hz Min [V] | 220 V |
| Forsyningsspenningstoleranse [%] [maks.] | 10 % RH |
| Forsyningsspenningstoleranse [%] [min.] | -10 % RH |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Godkjenning | CEEACUA |
| Identisk produkt | 018F8732 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kabeldiameter [mm] [maks.] | 11.0 mm |
| Kabeldiameter [mm] [min.] | 6.0 mm |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Lederområde [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
| Material Description | BE230CS SPOLE 230V 50/60HZ 10W |
| Merkedata | Kontinuerlig |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 120 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Magnetventilspole |
| Produkttilbehør | Magnetventilspole-tilbehør |
| Produkttype | BE230CS |
| Rel. Fuktighet [% RH] [Maks] | 100 % RH |
| Rel. Fuktighet [% RH][Min] | 0 % RH |
| Reservedelnummer | 018F6193 |
| Samsvar | EN 60730-1 |
| SCIP dossier produktnavn | Solenoid coils |
| Servicebar | Nei |
| Spoledesign standard | VDE 0580 |
| Spolefesting | Påklipsing |
| Spoletilkobling | Koblingsboks |
| Spoleviklingens isolasjonsklasse | Klasse H iht. IEC 85 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strømforbruk [W] 50Hz | 17.0 W |
| Strømforbruk [W] 60Hz | 14.0 W |
| Strømforbruk 50Hz [VA] | 31.0 VA |
| Strømforbruk 60Hz [VA] | 24.0 VA |
| Typedesign | BE230CS |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.34 Kilogram |
| Nettovekt | 0.311 Kilogram |
| Volume | 0.31 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428519113 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |