Danfoss logo
BE Coil - Connection box

Magnetventilspole, BE115AS, Koblingsboks, Forsyningsspenning [V] AC: 115, Multipakk

018F6711

Elektrisk kobling: Koblingsboks, Forsyningsspenning [V] AC: 115, Kapslingsgrad IP: IP67

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Antall per emballasjeformat32 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk koblingKoblingsboks
Elektrisk koblingsstørrelsePg 13.5
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FargeBlå
Forsyningsspenning [V] AC115 V
Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V]115 V
Forsyningsspenningstoleranse [%] [maks.]10 % RH
Forsyningsspenningstoleranse [%] [min.]-15 % RH
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkjenningCEEACUA
In scope of WEEEYes
Kabeldiameter [mm] [maks.]11.0 mm
Kabeldiameter [mm] [min.]6.0 mm
Kapslingsgrad IPIP67
Lederområde [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionBE SPOLE 110/120V50HZ 10W 18VA
MerkedataKontinuerlig
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]80 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]175 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventilspole
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeBE115AS
Rel. Fuktighet [% RH] [Maks]100 % RH
Rel. Fuktighet [% RH][Min]0 % RH
Reservedelnummer018F6186
SamsvarEN 60730-1
SCIP dossier produktnavnSolenoid coils
ServicebarNei
Spoledesign standardVDE 0580
SpolefestingPåklipsing
SpoletilkoblingKoblingsboks
Spoleviklingens isolasjonsklasseKlasse H iht. IEC 85
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W] 50Hz11.0 W
Strømforbruk 50Hz [VA]19.0 VA
TypedesignBE115AS

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.336 Kilogram
Nettovekt0.303 Kilogram
Volume0.315 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428023085
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm