Danfoss logo
BE Coil - Connection box

Magnetventilspole, BE440AS, Koblingsboks, Forsyningsspenning [V] AC: 420 - 440, Multipakk

018F6704

Elektrisk kobling: Koblingsboks, Forsyningsspenning [V] AC: 420 - 440, Frekvens [Hz]: 50 Hz, Kapslingsgrad IP: IP67
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Antall per emballasjeformat32 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk koblingKoblingsboks
Elektrisk koblingsstørrelsePg 13.5
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FargeBlå
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]440 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]420 V
Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V]440 V
Forsyningsspenning 50 Hz Min [V]420 V
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkjenningCEEACLLC CDC TYSK
In scope of WEEEYes
Kabeldiameter [mm] [maks.]11.0 mm
Kabeldiameter [mm] [min.]6.0 mm
Kapslingsgrad IPIP67
Egenskaper
Verdi
Lederområde [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Material DescriptionCoil BE440AS 420-440V 50Hz Box
MerkedataKontinuerlig
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]80 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]175 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventilspole
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeBE440AS
Rel. Fuktighet [% RH] [Maks]100 % RH
Rel. Fuktighet [% RH][Min]0 % RH
Reservedelnummer018F6179
SamsvarEN 60730-1
ServicebarNei
Spoledesign standardVDE 0580
SpolefestingPåklipsing
SpoletilkoblingKoblingsboks
Spoleviklingens isolasjonsklasseKlasse H iht. IEC 85
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W] 50Hz11.0 W
Strømforbruk 50Hz [VA]20.0 VA
TypedesignBE440AS

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.32 Kilogram
Nettovekt0.295 Kilogram
Volume0.318 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428023023
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm