Danfoss logo
BF230DS, 18F coil with cable for AKV

Magnetventilspole, BF230DS, Kabel, 2.5 m, Matespenning [V] DC: 230, Multipakk

018F6288

Elektrisk kobling: Kabel, Matespenning [V] DC: 230, Kapslingsgrad IP: IP67

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Antall per emballasjeformat20 stk.
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk koblingKabel
Elektrisk kontakt3 kjerners kabel
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FargeBlå
GodkjenningUA
In scope of WEEEYes
Kabeldiameter [mm]6.6 mm
Kabellengde [m]2.500 m
Kabellengde [m]100.00 in
Kapslingsgrad IPIP67
Lederområde [mm2]3 x 0.75 mm2
Material DescriptionCoil BF230DS 230V DC 2.5m Cable
Matespenning [V] DC230.00 V
Egenskaper
Verdi
MerkedataKontinuerlig
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]120 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventilspole
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeBF230DS
Rel. Fuktighet [% RH] [Maks]100 % RH
Rel. Fuktighet [% RH][Min]0 % RH
Reservedelnummer018F6288
SamsvarEN 60730-1
SCIP dossier produktnavnSolenoid coils
ServicebarNei
Spoledesign standardVDE 0580
SpolefestingPåklipsing
SpoletilkoblingKABEL
Spoleviklingens isolasjonsklasseKlasse H iht. IEC 85
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W] DC18.0 W
TypedesignBF230DS

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.478 Kilogram
Nettovekt0.389 Kilogram
Volume2.003 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428022958
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm