Danfoss logo
BF Coil - Cable

Magnetventilspole, BF240AS, Kabel, 6 m, Forsyningsspenning [V] AC: 240, Multipakk

018F6266

Elektrisk kobling: Kabel, Forsyningsspenning [V] AC: 240, Kapslingsgrad IP: IP67

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Antall per emballasjeformat12 stk.
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk koblingKabel
Elektrisk kontakt3 kjerners kabel
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FargeBlå
Forsyningsspenning [V] AC240 V
Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V]240 V
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkjenningUA
In scope of WEEEYes
Kabeldiameter [mm]6.6 mm
Kabellengde [m]6.000 m
Kabellengde [m]240.00 in
Kapslingsgrad IPIP67
Lederområde [mm2]3 x 0.75 mm2
Material DescriptionEV SPOLE 240V 50HZ M/ 6M KABEL
Egenskaper
Verdi
MerkedataKontinuerlig
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]80 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]175 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventilspole
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeBF240AS
Rel. Fuktighet [% RH] [Maks]100 % RH
Rel. Fuktighet [% RH][Min]0 % RH
Reservedelnummer018F6266
SamsvarEN 60730-1
SCIP dossier produktnavnSolenoid coils
ServicebarNei
Spoledesign standardVDE 0580
SpolefestingPåklipsing
SpoletilkoblingKABEL
Spoleviklingens isolasjonsklasseKlasse H iht. IEC 85
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W] 50Hz11.0 W
Strømforbruk 50Hz [VA]19.0 VA
TypedesignBF240AS

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.7 Kilogram
Nettovekt0.585 Kilogram
Volume3.32 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428024945
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm