Danfoss logo
BX024CS coil, Conduit boss connection

Magnetventilspole, BX208BS, Ledningsmuffe, 2.5 m, Forsyningsspenning [V] AC: 208, Multipakk

018F4133

Magnetventilspole, Produkttype: BX208BS, Forsyningsspenning [V] AC: 208, Kapslingsgrad IP: IP54, Kabellengde [m]: 2.5, Spoletilkobling: 1/2 i rørmuffe, Aktuatorstørrelse: 13.5 mm
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BJ / BX / BT / BU

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Antall per emballasjeformat24 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kobl. kommentarerLedningsender
Elektrisk koblingLedningsmuffe
Elektrisk koblingsstandardUL50E CLASS 4
Elektrisk koblingsstørrelse1/2 tomme
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FargeSvart
Forsyningsspenning [V] AC208 V
Forsyningsspenning 60 Hz Maks [V]208 V
Forurensningsgrad3
Frekvens [Hz]60 Hz
GodkjenningC UL US LISTEDLLC CDC TYSK
Kabellengde [m]2.500 m
Kabellengde [m]98.00 in
Kapslingsgrad IPIP54
Kapslingsgrad Nema (~)4
Material DescriptionCoil BX208BS 208V 60Hz Hub 2.5m Cable
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]120 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventilspole
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeBX208BS
RammedesignEkst. metallramme
Rel. Fuktighet [% RH] [Maks]97 % RH
Rel. Fuktighet [% RH][Min]0 % RH
Rel. FuktighetstilstanderIkke-kondenserende
Reservedelnummer018F4133
SamsvarUL 429
ServicebarNei
Spoledesign standardUL 429
SpolefestingPåklipsing
Spoletilkobling1/2 i rørmuffe
Spoleviklingens isolasjonsklasseKlasse H iht. IEC 85
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W] 60Hz16.0 W
TypedesignBX208BS
UL godkjenningsfilnavnMH29671
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.407 Kilogram
Nettovekt0.325 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.797 Liter
EAN/UPC5702428890717