Danfoss logo
BX024CS coil, Conduit boss connection

Magnetventilspole, BX120CS, Ledningsmuffe, 0.9 m, Forsyningsspenning [V] AC: 110, Multipakk

018F4113

Elektrisk kobling: Ledningsmuffe, Forsyningsspenning [V] AC: 110, Kapslingsgrad IP: IP54

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Antall per emballasjeformat24 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk kobl. kommentarerLedningsender
Elektrisk koblingLedningsmuffe
Elektrisk koblingsstandardUL50E CLASS 4
Elektrisk koblingsstørrelse1/2 tomme
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FargeSvart
Forsyningsspenning [V] AC110 V
Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V]110 V
Forsyningsspenning 60 Hz Maks [V]120 V
Forsyningsspenning 60 Hz Min [V]110 V
Forsyningsspenningstoleranse [%] [maks.]10 % RH
Forsyningsspenningstoleranse [%] [min.]-10 % RH
Forurensningsgrad3
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkjenningC UL US LISTEDEACUA
In scope of WEEEYes
Kabellengde [m]0.900 m
Kabellengde [m]35.00 in
Kapslingsgrad IPIP54
Kapslingsgrad Nema (~)4
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionCoil BX120CS 110/110-120V 50/60Hz 0.9m
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]120 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventilspole
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeBX120CS
RammedesignEkst. metallramme
Rel. Fuktighet [% RH] [Maks]97 % RH
Rel. Fuktighet [% RH][Min]0 % RH
Rel. FuktighetstilstanderIkke-kondenserende
Reservedelnummer018F4113
SamsvarUL 429
ServicebarNei
Spoledesign standardUL 429
SpolefestingPåklipsing
Spoletilkobling1/2 i rørmuffe
Spoleviklingens isolasjonsklasseKlasse H iht. IEC 85
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W] 50Hz16.0 W
Strømforbruk [W] 60Hz15.0 W
Strømforbruk 50Hz [VA]29.0 VA
Strømforbruk 60Hz [VA]29.0 VA
TypedesignBX120CS
UL godkjenningsfilnavnMH29671
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.376 Kilogram
Nettovekt0.325 Kilogram
Volume0.81 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428840972
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm