Magnetventilspole, BX024CS, Ledningsmuffe, 1.8 m, Forsyningsspenning [V] AC: 24, Multipakk
018F4103
Elektrisk kobling: Ledningsmuffe, Forsyningsspenning [V] AC: 24, Kapslingsgrad IP: IP54
018F4103
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
| Antall per emballasjeformat | 24 stk. |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deleprogramnavn | EV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrisk kobl. kommentarer | Ledningsender |
| Elektrisk kobling | Ledningsmuffe |
| Elektrisk koblingsstandard | UL50E CLASS 4 |
| Elektrisk koblingsstørrelse | 1/2 tomme |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Farge | Svart |
| Forsyningsspenning [V] AC | 24 V |
| Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V] | 24 V |
| Forsyningsspenning 60 Hz Maks [V] | 24 V |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Godkjenning | C UL US LISTEDUA |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kabellengde [m] | 1.800 m |
| Kabellengde [m] | 71.00 in |
| Kapslingsgrad IP | IP54 |
| Kapslingsgrad Nema (~) | 4 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | Coil BX024CS 24V 50/60Hz Hub 1.8m |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 120 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Magnetventilspole |
| Produkttilbehør | Magnetventilspole-tilbehør |
| Produkttype | BX024CS |
| Rammedesign | Ekst. metallramme |
| Rel. Fuktighet [% RH] [Maks] | 97 % RH |
| Rel. Fuktighet [% RH][Min] | 0 % RH |
| Rel. Fuktighetstilstander | Ikke-kondenserende |
| Reservedelnummer | 018F4103 |
| Samsvar | UL 429 |
| Servicebar | Nei |
| Spoledesign standard | UL 429 |
| Spolefesting | Påklipsing |
| Spoletilkobling | 1/2 i rørmuffe |
| Spoleviklingens isolasjonsklasse | Klasse H iht. IEC 85 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strømforbruk [W] 50Hz | 14.0 W |
| Strømforbruk [W] 60Hz | 14.0 W |
| Typedesign | BX024CS |
| UL godkjenningsfilnavn | MH29671 |
| UL mark | Yes |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.389 Kilogram |
| Nettovekt | 0.325 Kilogram |
| Volume | 0.825 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428840934 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |