Danfoss logo
BX024CS coil, Conduit boss connection

Magnetventilspole, BX024CS, Ledningsmuffe, 0.5 m, Forsyningsspenning [V] AC: 24, Multipakk

018F4102

Elektrisk kobling: Ledningsmuffe, Forsyningsspenning [V] AC: 24, Kapslingsgrad IP: IP54

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Antall per emballasjeformat35 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk kobl. kommentarerLedningsender
Elektrisk koblingLedningsmuffe
Elektrisk koblingsstandardUL50E CLASS 4
Elektrisk koblingsstørrelse1/2 tomme
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FargeSvart
Forsyningsspenning [V] AC24 V
Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V]24 V
Forsyningsspenning 60 Hz Maks [V]24 V
Forurensningsgrad3
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkjenningC UL US LISTEDUA
In scope of WEEEYes
Kabellengde [m]0.500 m
Kabellengde [m]20.00 in
Kapslingsgrad IPIP54
Kapslingsgrad Nema (~)4
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionCoil BX024CS 24V 50/60Hz Hub 0.5m
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]120 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventilspole
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeBX024CS
RammedesignEkst. metallramme
Rel. Fuktighet [% RH] [Maks]97 % RH
Rel. Fuktighet [% RH][Min]0 % RH
Rel. FuktighetstilstanderIkke-kondenserende
Reservedelnummer018F4102
SamsvarUL 429
ServicebarNei
Spoledesign standardUL 429
SpolefestingPåklipsing
Spoletilkobling1/2 i rørmuffe
Spoleviklingens isolasjonsklasseKlasse H iht. IEC 85
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W] 50Hz14.0 W
Strømforbruk [W] 60Hz14.0 W
TypedesignBX024CS
UL godkjenningsfilnavnMH29671
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.336 Kilogram
Nettovekt0.325 Kilogram
Volume0.303 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428836142
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm