Danfoss logo
Solenoid coil, AY240C

Magnetventilspole, AY120C, US spade, Forsyningsspenning [V] AC: 110 - 120, Industripakning

042N8233

Elektrisk kobling: US spade, Forsyningsspenning [V] AC: 110 - 120, Kapslingsgrad IP: IP00

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse9 mm
Antall per emballasjeformat40 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnEV220S
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk koblingUS Spade
Elektrisk koblingsstørrelse0,25 tommer
Elektrisk kontakt2 x spader
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FargeBlå
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]120 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]110 V
Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V]120 V
Forsyningsspenning 50 Hz Min [V]110 V
Forsyningsspenning 60 Hz Maks [V]120 V
Forsyningsspenning 60 Hz Min [V]110 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkjenningUAcURus
Identisk produkt042N4233
In scope of WEEEYes
Egenskaper
Verdi
Kapslingsgrad IPIP00
Material DescriptionCoil AY120C 110-120V 50/60Hz Ext. Frame
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]120 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventilspole
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeAY120C
Reservedelnummer042N4233
SamsvarUL 429
ServicebarNei
SpolefestingPåklipsing
SpoletilkoblingUS 0,25" spade
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W] 50Hz8.0 W
Strømforbruk [W] 60Hz8.0 W
Strømforbruk 50Hz [VA]16.0 VA
Strømforbruk 60Hz [VA]16.0 VA
TypedesignAY120C
UL godkjenningsfilnavnMH29671
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.107 Kilogram
Nettovekt0.099 Kilogram
Volume0.156 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423272112
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm